Dispositivo di chiusura per Sbarre C-40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-40

Codice componente
C-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per asta Lunghezza corpo principale(mm) 62 Larghezza corpo principale(mm) 40
Profondità(mm) 20 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Codice prodotto 21214

Si trova sulla pagina di Dispositivo di chiusura per Sbarre C-40, il codice articolo è il seguente: C-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-40.

Supporto tecnico