Dispositivo di fissaggio del pannello ad attacco rapido C-420

Dispositivo di fissaggio del pannello ad attacco rapido C-420
[Features]
· CP-420 made of zinc alloy (installation method is different). The interior door of a distribution board, etc., fixed with conventional screws and knurled knob can be opened and closed with one touch to save labor.
· Multiple fasteners can be used simultaneously

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-420-A-3

Codice componente
C-420-A-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 30 Larghezza corpo principale(mm) 18 Profondità(mm) 23.5
Materiale Lega di zinco Finitura superficie Vernice argento Codice prodotto 23060

Si trova sulla pagina di Dispositivo di fissaggio del pannello ad attacco rapido C-420, il codice articolo è il seguente: C-420-A-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-420-A-3.

Supporto tecnico