Dispositivi per il fissaggio dei pannelli in plastica ad attacco rapido CP-420-MD

Dispositivi per il fissaggio dei pannelli in plastica ad attacco rapido CP-420-MD
  • In Offerta
[Features]
· The interior door of a distribution board, etc., fixed with conventional screws and knurled knob can be opened and closed with one touch to save labor.
· Quick-in type that only needs to be plugged in to install.
· Reduces labor.
· Easy locking and unlocking with a flathead screwdriver (JISC8480 compliant).
· Attached indicator makes confirmation of locking easy.
· Lever can be fixed with a sealing wire.
· Flame retardant materials (UL94V-2) used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-420-MD

Codice componente
CP-420-MD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.98 €

1.88 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 36.5 Larghezza corpo principale(mm) 21 Profondità(mm) 22
Materiale Lega ABS, ecc. Finitura superficie NA Codice prodotto 24326

Si trova sulla pagina di Dispositivi per il fissaggio dei pannelli in plastica ad attacco rapido CP-420-MD, il codice articolo è il seguente: CP-420-MD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-420-MD.

Supporto tecnico