Maniglia incassata per uso ermetico, FA-815N-2

Maniglia incassata per uso ermetico, FA-815N-2
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body.
· Select from 3 pipe diameters (ø27.2, ø21.7, ø16).
· Uses the trigger method, which makes handle operation easy and improves security.
· Even if it gets locked while working inside the cabin, the safety push rod (FC-705· 706), etc. can be used to escape.
· The doors for dry vans (t = 13 to 14) can have pipes inside.
· In this case, using a back cover (FA-815-2-UC) or pipe guide (FA-815-G) leaves the inside of the door refreshed.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Indicator for confirmation so there is no forgetting to lock.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-815-2-UC
FA-815N-2-A
FA-815N-2-B
FA-815N-2-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tubo applicabile
(φ)
Ghiera Codice prodotto

18.16 €

1 24 giorni Porte posteriori per autocarri--60615

140.94 €

1 10 giorni Corpo principalePer tubi φ27.2Polvere cristallina bianca60784

140.94 €

1 10 giorni Corpo principalePer tubi φ21.7Polvere cristallina bianca60785

140.94 €

1 10 giorni Corpo principalePer aste clindriche φ16Polvere cristallina bianca60786

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico