Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-816-1-A |
FA-816-1-B |
FA-816-1-C |
FA-816-2-B |
FA-816-2-C |
FA-816-3 |
FA-816-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile (φ) | Lunghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.03 € | 1 | 10 giorni | 27.2 | 230 | 35 | 60749 | ||
116.91 € | 1 | 11 giorni | 21.7 | 230 | 35 | 60750 | ||
116.91 € | 1 | 13 giorni | 17.3 | 230 | 35 | 60274 | ||
121.97 € | 1 | 10 giorni | 21.7 | 230 | 52.5 | 60286 | ||
127.03 € | 1 | 10 giorni | 17.3 | 230 | 52.5 | 60752 | ||
111.25 € | 1 | 6 giorni | 17.3 | 185 | 35 | 60347 | ||
116.91 € | 1 | 10 giorni | 17.3 | 185 | 52.5 | 60612 |
Loading...
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale | Larghezza corpo principale(mm) | 142 | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Ghiera | Grigio argento |
Configura
Proprietà di base
Tubo applicabile(φ)
Lunghezza corpo principale(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali