Chiusura ad arresto, C-196

Chiusura ad arresto, C-196
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· With the built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Unlocking with a key other than the dedicated key is difficult.
· You can choose the installation position of 2 types of stopper using decorative washers

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-196

Codice componente
C-196
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.67 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Diametro esterno serratura(mm) 22 Materiale corpo principale Lega di zinco
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Lega di zinco Finitura superficie chiave Cromatura
Codice prodotto 20499

Si trova sulla pagina di Chiusura ad arresto, C-196, il codice articolo è il seguente: C-196.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-196.

Supporto tecnico