Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1625-ST-1
Applicazione | Riscontro (Per C-1625) | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 60 | Larghezza corpo principale(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore corpo principale(mm) | 1.5 | Materiale | Piastra in acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura elettrolitica |
Codice prodotto | 22847 |
Si trova sulla pagina di Striker in acciaio inox, C-1625-ST-1, il codice articolo è il seguente: C-1625-ST-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1625-ST-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali