Maniglia grande a gancio rapido, FA-810-C-3

Maniglia grande a gancio rapido, FA-810-C-3
[Caratteristiche] Blocco maniglia a singola azione progettato per maniglie di tubi di grandi dimensioni. Compatibile con maniglie di grandi dimensioni fino a 15 mm di spessore. -Chiusura semplice, semplicemente facendo cadere la maniglia dall'alto. - La chiusura è dotata di una chiave reversibile con sportello antipolvere. - Può essere facilmente fissata a un manico grande esistente. -È possibile applicare un anello di tenuta (opzionale). [Per maniglie tubolari di grandi contenitori e furgoni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1810-C-3
FA-810-C-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Chiave Dimensione sezione trasversale manopola applicabile Materiale Finitura superficie Ghiera Codice prodotto

120.31 €

1 10 giorni -Con chiaveLarghezza 25 spessore 15Acciaio inox fuso--60616

47.37 €

1 10 giorni Chiusura maniglia-Larghezza 25.5 spessore 15Lega di alluminioFinitura verniciata a fornoGrigio argento60284

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 168 Larghezza corpo principale(mm) 123 Spessore corpo principale(mm) 40

Supporto tecnico