Variazione di direzione, C-865

Variazione di direzione, C-865
[Features]
· Ideal for changing the direction of the rod bar when linking the handle and the lock.
· Choose from two link ratios: 1:1 / 1:2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-865

Codice componente
C-865
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.00 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 50 Larghezza corpo principale(mm) 100 Spessore corpo principale(mm) 22
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 22266

Si trova sulla pagina di Variazione di direzione, C-865, il codice articolo è il seguente: C-865.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-865.

Supporto tecnico