Gancio anti-pizzicamento per maniglie piatte, AC-25-U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-U-1-L
AC-25-U-1-LONG-L
AC-25-U-1-LONG-R
AC-25-U-1-R
AC-25-U-2-L
AC-25-U-2-LONG-L
AC-25-U-2-LONG-R
AC-25-U-2-R
AC-25-U-3-160L
AC-25-U-3-160R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDestra/sinistra Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Maniglia piatta Codice prodotto

3.67 €

1 10 giorni 10Per lato sinistro115433.2Solo per A-160-A-1/A-230-A-1/A-240-A-1/A-250-A-1/A-260-A-13032

5.12 €

1 10 giorni 10Per lato sinistro150433.2Solo per A-160-A-1/A-230-A-1/A-240-A-1/A-250-A-1/A-260-A-13034

5.12 €

1 10 giorni 10Per lato destro150433.2Solo per A-160-A-1/A-230-A-1/A-240-A-1/A-250-A-1/A-260-A-13035

3.67 €

1 10 giorni 10Per lato destro115433.2Solo per A-160-A-1/A-230-A-1/A-240-A-1/A-250-A-1/A-260-A-13033

3.10 €

1 10 giorni -Per lato sinistro110432.3Solo per A-160-A-2/A-230-A-2/A-240-A-2/A-250-A-2/A-260-A-23036

3.53 €

1 Disponibile 10 giorni -Per lato sinistro140432.3Solo per A-160-A-2/A-230-A-2/A-240-A-2/A-250-A-2/A-260-A-23147

3.53 €

1 Disponibile 10 giorni -Per lato destro140432.3Solo per A-160-A-2/A-230-A-2/A-240-A-2/A-250-A-2/A-260-A-23148

3.10 €

1 10 giorni -Per lato destro110432.3Solo per A-160-A-2/A-230-A-2/A-240-A-2/A-250-A-2/A-260-A-23037

2.66 €

1 10 giorni -Per lato sinistro8531.52.3Per A-160-A-3, A-240-A-3, A-260-A-33038

2.66 €

1 10 giorni -Per lato destro8531.52.3Per A-160-A-3, A-240-A-3, A-260-A-33039

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico