Occhiello in acciaio inox (B-1269)

Occhiello in acciaio inox (B-1269)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When there are few protrusions on the folds and surface, it is safe to be used on floor.
· Equipped with a pad to prevent rattling chattering sound.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1269-1
B-1269-2
B-1269-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Codice prodotto

34.10 €

1 6 giorni 65751811439

23.22 €

1 6 giorni 50601511440

21.06 €

9.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40481211441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Birakan Materiale Acciaio inox fuso Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico