Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1176-M4 |
C-1176-M6 |
C-1176-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Spessore (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 5.5 | 0.7 | |
2.45 € 0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 5.5 | 1 | |
2.88 € 1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 7 | 1.25 |
Loading...
Materiale | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie | Lucidatura | Tipi di filettatura vite | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione/funzioni | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (dettagli) | Lucidatura gambo |
Lunghezza complessiva(mm) | 42 | Larghezza complessiva(mm) | 21 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Spessore(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali