Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-176-M4 |
C-176-M5 |
C-176-M6 |
C-176-M8 |
C-176-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Spessore (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € 1.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 42 | 21 | 5.5 | 0.7 | ||
1.36 € 1.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 42 | 21 | 5.5 | 0.8 | ||
1.71 € 0.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 42 | 21 | 5.5 | 1 | |
1.76 € 1.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 42 | 21 | 7 | 1.25 | |
2.75 € 1.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 46 | 24 | 9 | 1.5 |
Loading...
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Trattamento superficie | Zincatura | Tipi di filettatura vite | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione/funzioni | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (dettagli) | Trattamento di cromatura zincata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Spessore(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali