Giunto ad attacco rapido, AT TYPE, attacco femmina SM, manicotto in ferro

Giunto ad attacco rapido, AT TYPE, attacco femmina SM, manicotto in ferro
  • Sconto volumi elevati
ATTYPE steel (chrome-plated) sleeve.

[Features]
· Single-touch connection coupling can be achieved by just inserting the plug.
· The plug can be connected with all of the AL Type 20 models.
· Automatically opens and closes a valve through attachment/removal operation with the built-in valve to the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAT22SM
CAT23SM
CAT24SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo di collegamento T

10.78 €

1 Disponibile 6 giorni R1/4"

10.78 €

1 Disponibile 6 giorni R3/8"

17.63 €

1 Disponibile 6 giorni R1/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.0

Supporto tecnico