Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale con direzione singola trasversale (aperto)

Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale con direzione singola trasversale (aperto)
Largely uniform with the pipe surface.

[Features]
· PJ207: cross type with uni-directional opening. Largely uniform with the pipe surface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJ207

Codice componente
PJ207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.11 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo perpendicolare Profilo montante Profilo rotondo Diam. montante(mm) 13
Materiale Alluminio Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Diam. montante combinato Diam. uguale
Dimensioni φ22X34 Ghiera Bianco (prodotto standard) Misura (diametro foro di installazione) φ13

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale con direzione singola trasversale (aperto), il codice articolo è il seguente: PJ207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJ207.

Supporto tecnico