Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza massima braccio (tubo L2) (mm) | Modello tubo | Tubo L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.16 € | 1 | 11 giorni | 100 | SS0908 | 100 | ||
45.63 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS0908 | 100 | ||
46.97 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 200 | SS0908 | 200 | |
44.06 € | 1 | 11 giorni | 100 | SS1008 | 100 | ||
45.63 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1008 | 100 | ||
47.09 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1008 | 200 | ||
57.17 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1208 | 200 | ||
60.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 300 | SS1208 | 200 | |
54.74 € 29.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 300 | SS1208 | 300 | |
57.17 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1308 | 200 | ||
59.01 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1308 | 200 | ||
60.83 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1308 | 300 | ||
83.58 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1515 | 200 | ||
89.15 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1515 | 200 | ||
91.49 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1515 | 300 | ||
82.85 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1910 | 200 | ||
87.33 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1910 | 200 | ||
88.83 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1910 | 300 | ||
83.58 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1615 | 200 | ||
87.60 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1615 | 200 | ||
91.49 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Tipo | Bracci guida liberi | Con braccio guida libero | Fissaggio a bullone | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Base magnetica | N/A | Fissaggio di oggetti | Lato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza massima braccio (tubo L2)(mm)
Modello tubo
Tubo L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali