Kit braccio modello C (montaggio laterale) (PCS23C-100-200)

Kit braccio modello C (montaggio laterale) PCS23C-100-200
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PCS23C-100-200

Marca: MIYOSHI PIJON

Prezzo: 57.66

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza massima braccio (tubo L2): 200 mm

Modello tubo: SS0908

Tubo L1: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PCS23C-100-200

Codice componente
PCS23C-100-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza massima braccio (tubo L2)
(mm)
Modello tubo Tubo L1
(mm)

57.66 €

1 11 giorni 200SS0908100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bracci guida liberi Con braccio guida libero Fissaggio a bullone Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Base magnetica N/A Fissaggio di oggetti Lato

Si trova sulla pagina di Kit braccio modello C (montaggio laterale), il codice articolo è il seguente: PCS23C-100-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCS23C-100-200.

Tipologia prodotto

Codice componente
PCS23C-100-100
PCS23C-200-200
PFS23C-100-100
PFS23C-100-200
PFS23C-200-200
PGS23C-200-200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza massima braccio (tubo L2)
(mm)
Modello tubo Tubo L1
(mm)

56.21 €

1 11 giorni 100SS0908100

59.01 €

1 11 giorni 200SS0908200

56.08 €

1 11 giorni 100SS1008100

57.66 €

1 11 giorni 200SS1008100

59.13 €

1 11 giorni 200SS1008200

75.19 €

1 11 giorni 200SS1208200

Supporto tecnico