Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC16-85955-W
Codice componente
|
---|
BC16-85955-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | A (mm) | Altezza (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Resistenza al carico (N) | Ghiera | Profilo giunto sferico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.63 € | 1 | 14 giorni | 130 | 18 | 9.5 | 31.5 | 16 | 37 | 86 | Bianco | Tipo lungo |
Loading...
Materiale | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Si trova sulla pagina di Staffe set 55 model 3 sizeal, il codice articolo è il seguente: BC16-85955-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC16-85955-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
A(mm)
Altezza(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Resistenza al carico(N)
Ghiera
Profilo giunto sferico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BC16-85855-B |
BC16-85855-W |
BC16-85955-B |
BC20-85855-W |
BC20-85955-B |
BC20-85955-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | A (mm) | Altezza (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Resistenza al carico (N) | Ghiera | Profilo giunto sferico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 106 | 18 | 9.5 | 31.5 | 16 | 37 | 223 | Nero | Tipo corto | |
117.52 € | 1 | 14 giorni | 106 | 18 | 9.5 | 31.5 | 16 | 37 | 223 | Bianco | Tipo corto | ||
117.63 € | 1 | 13 giorni | 130 | 18 | 9.5 | 31.5 | 16 | 37 | 86 | Nero | Tipo lungo | ||
96.00 € | 1 | 14 giorni | 126 | 20 | 10.5 | 35.5 | 19 | 41 | 230 | Bianco | Tipo corto | ||
96.06 € | 1 | 13 giorni | 156 | 20 | 10.5 | 35.5 | 19 | 41 | 102 | Nero | Tipo lungo | ||
96.06 € | 1 | 13 giorni | 156 | 20 | 10.5 | 35.5 | 19 | 41 | 102 | Bianco | Tipo lungo |