Set supporti tridimensionali modello 66

Set supporti tridimensionali modello 66
  • In Offerta
A free-use type that is refracted at two locations.

[Features]
· Combine the joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· A free-use type that is refracted at two locations

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC20-85866-W
BC20-85966-B
BC20-85966-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Ghiera Profilo giunto sferico

93.71 €

47.79 €

1 Stesso giorno

Stock

90185BiancoTipo corto

100.81 €

1 14 giorni 120132NeroTipo lungo

100.81 €

1 13 giorni 120132BiancoTipo lungo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico