Set di supporti in 3 taglie modello a L con montaggio perpendicolare

Set di supporti in 3 taglie modello a L con montaggio perpendicolare
  • In Offerta
The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc. Connect the joint with the shaft if you want to extend the mounting position.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· Compatible with aluminum extrusions, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC09-007864-W
BC13-007864-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Misura (diametro foro di installazione) Resistenza al carico
(N)

63.03 €

32.78 €

1 Stesso giorno

Stock

61.5φ948

72.81 €

1 14 giorni 69.5φ1394

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 12 Altezza(mm) 11 B(mm) 23
Ghiera Bianco Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico