Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC08-005860-B
Codice componente
|
---|
BC08-005860-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | A (mm) | Passo P (mm) | Misura (diametro foro di installazione) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Resistenza al carico (N) | Ghiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 € | 1 | 11 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Nero |
Loading...
Materiale | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Si trova sulla pagina di Set di supporti in 3 taglie - modello contatto chiuso con vite di montaggio, il codice articolo è il seguente: BC08-005860-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC08-005860-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
A(mm)
Passo P(mm)
Misura (diametro foro di installazione)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Resistenza al carico(N)
Ghiera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BC06-005860-B |
BC06-005860-W |
BC08-005860-W |
BC09-005860-B |
BC09-005860-W |
BC10-005860-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | A (mm) | Passo P (mm) | Misura (diametro foro di installazione) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Resistenza al carico (N) | Ghiera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Nero | |
51.17 € | 1 | 5 giorni | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Bianco | ||
51.28 € | 1 | 8 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Bianco | ||
48.96 € | 1 | 8 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Nero | ||
49.77 € | 1 | 8 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Bianco | ||
52.57 € | 1 | 8 giorni | 36.5 | 12.5 | 9 | 10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | Nero |