Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC12-005860-B
Codice componente
|
---|
BC12-005860-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | A (mm) | Passo P (mm) | Misura (diametro foro di installazione) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Resistenza al carico (N) | Ghiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 47.5 | 14 | 12 | 12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | Nero |
Loading...
Materiale | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Si trova sulla pagina di Set di supporti in 3 taglie - modello contatto chiuso con vite di montaggio, il codice articolo è il seguente: BC12-005860-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC12-005860-B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
A(mm)
Passo P(mm)
Misura (diametro foro di installazione)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Resistenza al carico(N)
Ghiera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BC08-005860-W |
BC09-005860-B |
BC09-005860-W |
BC12-005860-W |
BC13-005860-B |
BC13-005860-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | A (mm) | Passo P (mm) | Misura (diametro foro di installazione) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Resistenza al carico (N) | Ghiera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.57 € | 1 | 8 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Bianco | ||
48.96 € | 1 | 8 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Nero | ||
49.77 € | 1 | 8 giorni | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Bianco | ||
53.63 € | 1 | 8 giorni | 47.5 | 14 | 12 | 12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | Bianco | ||
53.63 € | 1 | 5 giorni | 48 | 14 | 12 | 13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | Nero | ||
53.63 € | 1 | 5 giorni | 48 | 14 | 12 | 13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | Bianco |