Cinghia dentata / 3GT / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata / 3GT / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • Sconto volumi elevati
Achieves high precision and low noise with new arc tooth profile that has little backlash

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1005-3GT-9
1005-3GT-15
1008-3GT-15
1014-3GT-9
102-3GT-6
102-3GT-9
102-3GT-15
1050-3GT-12
1050-3GT-15
1059-3GT-9
105-3GT-6
105-3GT-9
1068-3GT-6
1071-3GT-6
108-3GT-6
1098-3GT-9
1113-3GT-9
1113-3GT-15
111-3GT-15
1137-3GT-6
1137-3GT-9
114-3GT-6
114-3GT-9
1170-3GT-6
1170-3GT-12
1170-3GT-15
117-3GT-6
1188-3GT-6
1188-3GT-9
120-3GT-6
120-3GT-9
120-3GT-15
1212-3GT-6
1215-3GT-6
1215-3GT-9
1215-3GT-15
123-3GT-6
123-3GT-9
1260-3GT-12
1260-3GT-15
126-3GT-6
126-3GT-9
126-3GT-15
1290-3GT-6
1290-3GT-12
1290-3GT-15
1299-3GT-6
1299-3GT-9
1299-3GT-12
129-3GT-6
129-3GT-9
129-3GT-15
1305-3GT-6
1305-3GT-9
1305-3GT-15
1326-3GT-9
1326-3GT-15
132-3GT-6
132-3GT-9
1335-3GT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth Belt width
(mm)

18.43 €

1 9 giorni 910053359

28.80 €

1 8 giorni 15100533515

28.80 €

1 8 giorni 15100833615

18.43 €

1 29 giorni 910143389

6.91 €

1 9 giorni 6102346

9.46 €

1 8 giorni 9102349

14.32 €

1 8 giorni 151023415

26.05 €

1 8 giorni 12105035012

29.80 €

1 Disponibile 9 giorni 15105035015

18.89 €

1 Disponibile 28 giorni 910593539

6.91 €

1 9 giorni 6105356

9.46 €

1 8 giorni 9105359

13.32 €

1 8 giorni 610683566

13.32 €

1 8 giorni 610713576

7.07 €

1 8 giorni 6108366

19.44 €

1 Disponibile 8 giorni 910983669

19.44 €

1 9 giorni 911133719

30.64 €

1 8 giorni 15111337115

15.05 €

1 8 giorni 151113715

13.87 €

1 9 giorni 611373796

19.44 €

1 9 giorni 911373799

7.07 €

1 9 giorni 6114386

9.77 €

1 9 giorni 9114389

14.35 €

1 Disponibile 8 giorni 611703906

27.58 €

1 28 giorni 12117039012

22.47 €

1 Stesso giorno

Stock

15117039015

7.07 €

1 9 giorni 6117396

14.35 €

1 Disponibile 8 giorni 611883966

20.15 €

1 9 giorni 911883969

7.07 €

1 8 giorni 6120406

9.77 €

1 8 giorni 9120409

15.05 €

1 8 giorni 151204015

14.74 €

1 8 giorni 612124046

14.74 €

1 Disponibile 8 giorni 612154056

20.99 €

1 15 giorni 912154059

32.48 €

1 8 giorni 15121540515

7.07 €

1 8 giorni 6123416

9.77 €

1 8 giorni 9123419

22.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12126042012

32.48 €

1 8 giorni 15126042015

7.07 €

1 8 giorni 6126426

9.77 €

1 8 giorni 9126429

15.05 €

1 8 giorni 151264215

15.00 €

1 Disponibile 8 giorni 612904306

29.30 €

1 9 giorni 12129043012

33.50 €

1 9 giorni 15129043015

15.00 €

1 8 giorni 612994336

21.29 €

1 28 giorni 912994339

29.30 €

1 8 giorni 12129943312

7.07 €

1 8 giorni 6129436

9.77 €

1 8 giorni 9129439

15.05 €

1 8 giorni 151294315

15.00 €

1 29 giorni 613054356

21.29 €

1 9 giorni 913054359

33.50 €

1 28 giorni 15130543515

21.29 €

1 8 giorni 913264429

33.50 €

1 8 giorni 15132644215

7.07 €

1 8 giorni 6132446

9.77 €

1 9 giorni 9132449

15.00 €

1 14 giorni 613354456

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia 3GT Tipologia Profilo cinghia Circular Tooth Profile GT Belt
Belt pitch(mm) 3

Supporto tecnico