Cinghia dentata / MXL / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata / MXL / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Trapezoidal tooth profile, MXL type teeth on one side, JIS and ISO standard, mini pitch timing belt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B46MXL3.2
B48MXL3.2
B52MXL3.2
B55MXL3.2
B65MXL4.8
B67MXL3.2
B68MXL3.2
B72MXL3.2
B79MXL6.4
B103MXL3.2
B105MXL3.2
B110MXL6.4
B1189MXL6.4
B118MXL4.8
B123MXL7.9
B125MXL12.7
B130MXL9.5
B158MXL4.8
B170MXL4.8
B190MXL6.4
B192MXL4.8
B265MXL6.4
B305MXL7.9
B350MXL9.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Belt width (inches)  Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth Belt width
(mm)

4.59 €

1 30 giorni 0.1393.47463.2

4.59 €

1 30 giorni 0.1397.54483.2

4.59 €

1 30 giorni 0.13105.66523.2

4.59 €

1 Disponibile 30 giorni 0.13111.76553.2

5.87 €

1 Disponibile 14 giorni 0.19132.08654.8

4.68 €

1 Disponibile 31 giorni 0.13136.14673.2

4.68 €

1 30 giorni 0.13138.18683.2

4.68 €

1 Disponibile 30 giorni 0.13146.30723.2

7.11 €

1 Disponibile 31 giorni 0.25160.53796.4

5.14 €

1 31 giorni 0.13209.301033.2

5.14 €

1 10 giorni 0.13213.361053.2

7.75 €

1 6 giorni 0.25223.521106.4

20.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.252416.0511896.4

6.13 €

1 6 giorni 0.19239.781184.8

9.48 €

1 Disponibile 30 giorni 0.31249.941237.9

13.54 €

1 Disponibile 14 giorni 0.525412512.7

10.55 €

1 30 giorni 0.37264.161309.5

6.85 €

1 30 giorni 0.19321.061584.8

6.85 €

1 Disponibile 31 giorni 0.19345.441704.8

9.21 €

1 Disponibile 30 giorni 0.25386.081906.4

6.96 €

1 30 giorni 0.19390.141924.8

7.88 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.25538.482656.4

12.28 €

1 Disponibile 14 giorni 0.31619.763057.9

14.08 €

1 Disponibile 30 giorni 0.37711.203509.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia MXL Belt pitch(mm) 2.032

Supporto tecnico