Ingranaggio cilindrico sinterizzato

Ingranaggio cilindrico sinterizzato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High precision sintered gear, porous and retains lubricity. While reducing machining costs S45C equivalent JIS N8 grade fine pitch spur gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LS0.5-16
LS0.5-20
LS0.5-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Profilo Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Larghezza superficie
(mm)
Diametro mozzo
(φ)
Lunghezza mozzo
(mm)

4.23 €

1.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Tipo K249.43

4.38 €

1.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Tipo K3411.44

11.75 €

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080Tipo B43125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Fusione Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA Gioco Disponibile
Tolleranza foro albero -0.005~-0.020 Boccola di metallo NA Grado di precisione(Vecchio JIS) N8
Materiale (dettagli) JIS-SMF5040 Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico