Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS1-30D
Codice componente
|
---|
SS1-30D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Grado di precisione (Vecchio JIS) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 12 | 10 | H7 | N8 | 25 | 10 | 4X1.8 | M4 | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Boccola di metallo | NA |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggio cilindrico SS, il codice articolo è il seguente: SS1-30D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS1-30D.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tolleranza foro albero
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS0.5-20A |
SS0.5-20B |
SS0.5-22A |
SS1-32 |
SS1-32-H-11 |
SS1-32-H-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Grado di precisione (Vecchio JIS) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | Tipo K | Foro rotondo+maschiatura | 3 | 5 | H7 | N8 | 11 | 11 | - | M3 | Prodotto rifinito | ||
8.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Tipo K | Foro rotondo+maschiatura | 4 | 5 | H7 | N8 | 11 | 11 | - | M3 | Prodotto rifinito | ||
13.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | Tipo K | Foro rotondo+maschiatura | 4 | 5 | H7 | N8 | 12 | 11 | - | M3 | Prodotto rifinito | ||
10.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | Tipo B | Foro rotondo | 10 | 10 | H7 | N8 | 26 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | |
15.47 € | 1 | 14 giorni | 10 | 32 | Tipo B | Foro rotondo | 11 | 10 | - | N8 | 26 | 10 | - | - | Prodotto rifinito | ||
15.47 € | 1 | 14 giorni | 10 | 32 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 10 | - | N8 | 26 | 10 | - | - | Prodotto rifinito |