Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS0.8-40A
Codice componente
|
---|
SS0.8-40A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Grado di precisione (Vecchio JIS) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 8 | H7 | N8 | 28 | 8 | - | M4 | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Boccola di metallo | NA |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggio cilindrico SS, il codice articolo è il seguente: SS0.8-40A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS0.8-40A.
Configura
Proprietà di base
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tolleranza foro albero
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS0.5-20A |
SS0.5-20B |
SS0.5-22A |
SS0.8-40B |
SS0.8-45A |
SS0.8-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Grado di precisione (Vecchio JIS) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | Tipo K | Foro rotondo+maschiatura | 3 | 5 | H7 | N8 | 11 | 11 | - | M3 | Prodotto rifinito | ||
8.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Tipo K | Foro rotondo+maschiatura | 4 | 5 | H7 | N8 | 11 | 11 | - | M3 | Prodotto rifinito | ||
13.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | Tipo K | Foro rotondo+maschiatura | 4 | 5 | H7 | N8 | 12 | 11 | - | M3 | Prodotto rifinito | ||
16.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 8 | 8 | H7 | N8 | 28 | 8 | - | M5 | Prodotto rifinito | |
17.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 8 | H7 | N8 | 28 | 8 | - | M4 | Prodotto rifinito | ||
17.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 8 | H7 | N8 | 28 | 8 | - | M4 | Prodotto rifinito |