Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSG1-100J19
Codice componente
|
---|
SSG1-100J19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Dente rettificato | Disponibile | Gioco | Disponibile |
Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N7 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi cilindrici con denti rettificati SSG, il codice articolo è il seguente: SSG1-100J19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSG1-100J19.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tolleranza foro albero
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSG1-100J16 |
SSG1-100J17 |
SSG1-100J18 |
SSG1-100J20 |
SSG1-100J22 |
SSG1-100J25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 8 | H7 | 50 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
130.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 8 | H7 | 50 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
133.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
133.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
133.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
133.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 8 | H7 | 50 | 10 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito |