Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS1-80J15
Codice componente
|
---|
SUS1-80J15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Boccola di metallo | NA |
Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate inox (SUS), il codice articolo è il seguente: SUS1-80J15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS1-80J15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tolleranza foro albero
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-80J16 |
SUS1-80J17 |
SUS1-80J18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
142.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
138.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
152.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
148.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
152.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 10 | H7 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito |