Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS1-30J8
Codice componente
|
---|
SUS1-30J8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 8 | 10 | H7 | 25 | 10 | - | M5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Boccola di metallo | NA |
Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate inox (SUS), il codice articolo è il seguente: SUS1-30J8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS1-30J8.
Configura
Proprietà di base
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tolleranza foro albero
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-32 |
SUS1-32J10 |
SUS1-32J12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Tolleranza foro albero | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
142.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
138.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
28.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | Tipo B | Foro rotondo | 8 | 10 | H7 | 26 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
82.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 32 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 10 | 10 | H7 | 26 | 10 | 4X1.8 | M4 | Prodotto rifinito | |
82.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 32 | Tipo B | Sede chiavetta + maschiatura | 12 | 10 | H7 | 26 | 10 | 4X1.8 | M4 | Prodotto rifinito |