Ingranaggi Conici SMSG (Codici componente - Download CAD)

Ingranaggi Conici SMSG
  • Sconto volumi elevati
S45C made, with teeth grinding processing after induction hardening of teeth surface, precision JISB1704 grade 2 ground spiral miter. Parts other than teeth section can be additionally machined. The industry's first m1 size standardized, high-precision, high-strength, high-speed rotation oriented ground bevel gear.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMSG1-30LJ8

Codice componente
SMSG1-30LJ8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Config. foro albero Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)
Direzione di torsione Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite Dimensioni foro per vite
(mm)
Specifiche foro albero

117.72 €

1 Disponibile 9 giorni 10130Foro rotondo+maschiatura68LNAM55Prodotto rifinito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico elicoidale Rapporto riduttore 1 Materiale Acciaio
Trattamento termico Tempra a induzione Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie Ossido nero
Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 2 Tolleranza foro albero H7 Angolo spirale(gradi) 35
Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Si trova sulla pagina di Ingranaggi Conici SMSG, il codice articolo è il seguente: SMSG1-30LJ8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMSG1-30LJ8.

Tipologia prodotto

Codice componente
SMSG1-25L
SMSG1-25LJ6
SMSG1-25LJ8
SMSG1-30R
SMSG1-30RJ10
SMSG1-30RJ12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Config. foro albero Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)
Direzione di torsione Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite Dimensioni foro per vite
(mm)
Specifiche foro albero

98.83 €

1 6 giorni 10125Foro rotondo66LNA--Prodotto con foro pilota

110.43 €

1 Disponibile 9 giorni 10125Foro rotondo+maschiatura66LNAM44Prodotto rifinito

121.65 €

1 Disponibile 9 giorni 10125Foro rotondo+maschiatura68LNAM54Prodotto rifinito

106.12 €

1 6 giorni 10130Foro rotondo68RNA--Prodotto con foro pilota

140.80 €

1 Disponibile 9 giorni 10130Sede chiavetta + maschiatura610R4×1.8M45Prodotto rifinito

140.77 €

1 Disponibile 9 giorni 10130Sede chiavetta + maschiatura612R4×1.8M45Prodotto rifinito

Supporto tecnico