Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMSG2-25LJ18
Codice componente
|
---|
SMSG2-25LJ18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Config. foro albero | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Misura foro per vite | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2 | 25 | Sede chiavetta + maschiatura | 12 | 18 | L | 6×2.8 | M5 | 5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Rapporto riduttore | 1 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Tempra a induzione | Dente rettificato | Disponibile | Trattamento superficie | Ossido nero |
Grado di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 2 | Tolleranza foro albero | H7 | Angolo spirale(gradi) | 35 |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi Conici SMSG, il codice articolo è il seguente: SMSG2-25LJ18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMSG2-25LJ18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Config. foro albero
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro/diametro albero(Ø)
Direzione di torsione
Sede chiavetta(mm)
Misura foro per vite
Dimensioni foro per vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SMSG1-25L |
SMSG1-25LJ6 |
SMSG1-25LJ8 |
SMSG2-25LJ19 |
SMSG2-25R |
SMSG2-25RJ12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Config. foro albero | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Misura foro per vite | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 25 | Foro rotondo | 6 | 6 | L | NA | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
110.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1 | 25 | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 6 | L | NA | M4 | 4 | Prodotto rifinito | |
121.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1 | 25 | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 8 | L | NA | M5 | 4 | Prodotto rifinito | |
144.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2 | 25 | Sede chiavetta + maschiatura | 12 | 19 | L | 6×2.8 | M5 | 5 | Prodotto rifinito | |
101.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 25 | Foro rotondo | 12 | 12 | R | NA | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
133.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2 | 25 | Sede chiavetta + maschiatura | 12 | 12 | R | 4×1.8 | M4 | 5 | Prodotto rifinito |