Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MBSB5-2030L
Codice componente
|
---|
MBSB5-2030L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Config. foro albero | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Misura foro per vite | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 1.5 | Sede chiavetta + maschiatura | 28 | 40 | L | 12X3.3 | 2-M8 | Prodotto rifinito |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Materiale | Acciaio | Trattamento termico | Cementazione e tempra |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA | Grado di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 4 |
Tolleranza foro albero | H7 | Angolo spirale(gradi) | 35 | Materiale (dettagli) | EN 1.7242 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggio conico a spirale con finitura della superficie, il codice articolo è il seguente: MBSB5-2030L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBSB5-2030L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Config. foro albero
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro/diametro albero(Ø)
Direzione di torsione
Sede chiavetta(mm)
Misura foro per vite
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MBSA2-3020R |
MBSA2-4020R |
MBSA2-4515R |
MBSB5-2040L |
MBSB6-1545L |
MBSB6-2030L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Config. foro albero | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Misura foro per vite | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 30 | 1.5 | Sede chiavetta + maschiatura | 11 | 20 | R | 6X2.8 | 2-M5 | Prodotto rifinito | ||
118.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 40 | 2 | Sede chiavetta + maschiatura | 14 | 20 | R | 6X2.8 | 2-M5 | Prodotto rifinito | ||
113.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | Sede chiavetta + maschiatura | 14 | 20 | R | 6X2.8 | 2-M5 | Prodotto rifinito | ||
187.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 2 | Sede chiavetta + maschiatura | 34 | 45 | L | 14X3.8 | 2-M10 | Prodotto rifinito | ||
194.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6.0 | 15 | 3 | Sede chiavetta + maschiatura | 42 | 40 | L | 12X3.3 | 2-M8 | Prodotto rifinito | ||
259.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6.0 | 20 | 1.5 | Sede chiavetta + maschiatura | 34 | 50 | L | 14X3.8 | 2-M10 | Prodotto rifinito |