Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SN3-30LJ20
Codice componente
|
---|
SN3-30LJ20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Direzione di torsione | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero | Larghezza superficie (mm) | Profondità risalto B (φ) | Diametro foro a (φ) | Sede chiavetta (mm) | Misura foro per vite | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 30 | Sinistra | Sede chiavetta + maschiatura | - | 25 | 90 | 20 | 6×2.8 | M5 | 9 | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Tolleranza diam. foro | H7 | Materiale metallico | EN 1.1191 Equiv. |
Angolo torsionale(°) | 45 | Grado di precisione | Grado N9 |
Si trova sulla pagina di Ingranaggio a vite SN, il codice articolo è il seguente: SN3-30LJ20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN3-30LJ20.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero, diam. albero
Tipo
Modulo
Numero di denti
Direzione di torsione
Config. foro albero
Larghezza superficie(mm)
Profondità risalto B(φ)
Diametro foro a(φ)
Sede chiavetta(mm)
Misura foro per vite
Dimensioni foro per vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SN1-13RJ6 |
SN1-15L |
SN1-15LJ6 |
SN3-30LJ22 |
SN3-30LJ25 |
SN3-30LJ28 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Direzione di torsione | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero | Larghezza superficie (mm) | Profondità risalto B (φ) | Diametro foro a (φ) | Sede chiavetta (mm) | Misura foro per vite | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 13 | Destra | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | Prodotto rifinito | |
11.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 15 | Sinistra | Foro rotondo | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
22.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1 | 15 | Sinistra | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | Prodotto rifinito | |
144.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 30 | Sinistra | Sede chiavetta + maschiatura | - | 25 | 90 | 22 | 6×2.8 | M5 | 9 | Prodotto rifinito | |
143.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 30 | Sinistra | Sede chiavetta + maschiatura | - | 25 | 90 | 25 | 8×3.3 | M6 | 9 | Prodotto rifinito | |
143.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 30 | Sinistra | Sede chiavetta + maschiatura | - | 25 | 90 | 28 | 8×3.3 | M6 | 9 | Prodotto rifinito |