Ingranaggio a vite AN

Ingranaggio a vite AN
  • Sconto volumi elevati
Uses aluminum bronze as a material, for very tough sliding gear, with excellent wear resistance. Spiral gears are prone to wear and galling, so different combinations of materials are recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AN1-13L
AN1-13R
AN1-15L
AN1-15R
AN1.5-10L
AN1.5-10R
AN1.5-13L
AN1.5-13R
AN1.5-15L
AN1.5-15R
AN2-10L
AN2-10R
AN2-13L
AN2-13R
AN2-15L
AN2-15R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)

35.08 €

1 6 giorni 10113Sinistra610156

35.08 €

1 6 giorni 10113Destra610156

36.29 €

1 6 giorni 10115Sinistra610186

36.29 €

1 6 giorni 10115Destra610186

30.83 €

1 8 giorni 101.510Sinistra815168

30.83 €

1 6 giorni 101.510Destra815168

43.62 €

1 6 giorni 101.513Sinistra10152310

43.62 €

1 6 giorni 101.513Destra10152310

44.69 €

1 6 giorni 101.515Sinistra10152510

44.69 €

1 6 giorni 101.515Destra10152510

52.18 €

1 6 giorni 10210Sinistra12202212

52.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10210Destra12202212

65.09 €

1 6 giorni 10213Sinistra12203012

65.09 €

1 6 giorni 10213Destra12203012

92.45 €

1 6 giorni 10215Sinistra12203512

92.45 €

1 6 giorni 10215Destra12203512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Tolleranza diam. foro H7
Materiale metallico Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 Angolo torsionale(°) 45 Grado di precisione Grado N9
Sede chiavetta(mm) NA Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico