Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AGDL3.5-60R1
Codice componente
|
---|
AGDL3.5-60R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Materiale | Trattamento termico | Grado di precisione | Numero di denti | Modulo | Numero di avvii | Angolo di anticipo (°) | Angolo torsionale (°) | Profilo vite senza fine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,108.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ruota | 20 | 32 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 60 | 3.5 | - | - | 3°47′ | - |
Loading...
Dente rettificato | NA | Direzione di torsione | R | Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota |
---|
Si trova sulla pagina di Vite senza fine doppio stadio, il codice articolo è il seguente: AGDL3.5-60R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AGDL3.5-60R1.
Configura
Proprietà di base
Numero di avvii
Angolo di anticipo(°)
Profilo vite senza fine
Tipo
Tipo
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Materiale
Trattamento termico
Grado di precisione
Numero di denti
Modulo
Angolo torsionale(°)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AGDL1.5-40R1 |
AGDL1.5-50R1 |
AGDL1.5-60R1 |
AGDL4-20R1 |
AGDL4-40R1 |
AGDL4-50R1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Materiale | Trattamento termico | Grado di precisione | Numero di denti | Modulo | Numero di avvii | Angolo di anticipo (°) | Angolo torsionale (°) | Profilo vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ruota | 12 | 14 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 40 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
123.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ruota | 12 | 14 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 50 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
151.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ruota | 12 | 14 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 60 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
337.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ruota | 20 | 35 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 20 | 4 | - | - | 3°41′ | - | ||
832.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ruota | 20 | 35 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 40 | 4 | - | - | 3°41′ | - | ||
1,152.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ruota | 20 | 35 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, Classe 1 | 50 | 4 | - | - | 3°41′ | - |