Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SWG3-R2J18
Codice componente
|
---|
SWG3-R2J18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo di anticipo (°) | Sede chiavetta (mm) | Profilo vite senza fine | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito |
Loading...
Tipo | Vite senza fine | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 001, Classe 2 | Dente rettificato | Disponibile | Direzione di torsione | R |
Si trova sulla pagina di Vite senza fine rettificata, il codice articolo è il seguente: SWG3-R2J18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWG3-R2J18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Misura foro per vite
Modulo
Numero di avvii
Angolo di anticipo(°)
Sede chiavetta(mm)
Profilo vite senza fine
Posizione foro vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SWG1.5-R1J10 |
SWG1.5-R2 |
SWG1.5-R2J10 |
SWG3-R2J19 |
SWG3-R2J20 |
SWG3-R3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo di anticipo (°) | Sede chiavetta (mm) | Profilo vite senza fine | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
67.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°51′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
89.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
149.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
149.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
126.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 3 | 11°34′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota |