Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CG1.5-30R1J17
Codice componente
|
---|
CG1.5-30R1J17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Tipo | Ruota | Materiale | EN-JL 1030 Equiv. | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 002, Classe 4 | Dente rettificato | NA |
Si trova sulla pagina di Ruote elicoidali CG, il codice articolo è il seguente: CG1.5-30R1J17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CG1.5-30R1J17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Numero di denti
Misura foro per vite
Modulo
Numero di avvii
Angolo torsionale(°)
Direzione di torsione
Sede chiavetta(mm)
Posizione foro vite(mm)
Dimensioni foro per vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CG1-100R1J14 |
CG1-100R1J15 |
CG1-100R1J16 |
CG1.5-40R1J12 |
CG1.5-40R1J14 |
CG1.5-40R1J15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Prodotto rifinito | |
79.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Prodotto rifinito | |
79.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Prodotto rifinito | |
44.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Prodotto rifinito | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Prodotto rifinito | |
57.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Prodotto rifinito |