Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PG2-20R2J15
Codice componente
|
---|
PG2-20R2J15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5×2.3 | M4 | 6.5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Tipo | Ruota | Materiale | Nylon (blu), MC901 | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 002, Classe 5 | Dente rettificato | NA | Direzione di torsione | R |
Si trova sulla pagina di Ruote elicoidali PG, il codice articolo è il seguente: PG2-20R2J15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PG2-20R2J15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Numero di denti
Modulo
Numero di avvii
Angolo torsionale(°)
Sede chiavetta(mm)
Posizione foro vite(mm)
Dimensioni foro per vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PG1-20R2J6 |
PG1-30R1 |
PG1-30R1J6 |
PG2-20R2J16 |
PG2-20R2J17 |
PG2.5-20R1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Dimensioni foro per vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°11′ | - | M4 | 5 | Prodotto rifinito | |
17.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
28.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M4 | 5 | Prodotto rifinito | |
58.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5×2.3 | M4 | 6.5 | Prodotto rifinito | |
58.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5×2.3 | M4 | 6.5 | Prodotto rifinito | |
32.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | - | - | Prodotto con foro pilota |