CP Cremagliere temprate per dentatura rettificata MRGCPF

CP Cremagliere temprate per dentatura rettificata MRGCPF
  • Sconto volumi elevati
Carburized KHK peak performance rack. No.1 best performance ever KHK in both strength and precision. Additional work is possible on parts other than teeth as carburized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRGCPF5-500
MRGCPF10-500
MRGCPFD5-500J
MRGCPFD10-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

616.43 €

1 6 giorni 101.59151001520--

874.76 €

1 6 giorni 103.1831503035--

647.84 €

1 Disponibile 9 giorni 101.591510015204M5

916.64 €

1 Disponibile 9 giorni 103.18315030354M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Lunghezza complessiva(mm) 500
Materiale Acciaio Trattamento termico Cementazione e tempra Dente rettificato Disponibile
Trattamento superficie NA Lunghezza (nominale) 500 Lavorazione sui due lati Disponibile
Materiale EN 1.7242 Equiv.

Supporto tecnico