CP Cremagliere in acciaio inox

CP Cremagliere in acciaio inox
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
CP stainless steel rack, and CP stainless steel rack with mount holes added to J series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SURCPF5-1000
SURCPF5-500
SURCPF10-1000
SURCPF10-500
SURCPFD5-1000
SURCPFD5-500J
SURCPFD10-1000
SURCPFD10-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

263.18 €

1 6 giorni 101.5915100010002001520--

136.82 €

1 Disponibile 6 giorni 101.59155005001001520--

603.77 €

1 6 giorni 103.1831100010001003035--

304.94 €

1 6 giorni 103.1831500500503035--

306.59 €

1 6 giorni 101.59151000100020015206M5

129.85 €

88.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.591550050010015204M5

668.08 €

1 15 giorni 103.18311000100010030356M10

331.91 €

1 Disponibile 9 giorni 103.18315005005030354M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio inox
Trattamento termico Ricottura di solubilizzazione Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Lavorazione sui due lati Disponibile Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico