Cremagliera SR

Cremagliera SR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Additional machining possible]
*Ohara gear (KHK) rack gear added to, MISUMI-VONA lineup.
* In addition to specified size cuts, side and rear hole tapping, and side counterbore machining can be done.
Please specify desired dimensions in specification / dimensions on the left.

Note: Will be machined one end. Delivered without surface treatment applied to the cut end.

[Features]
Rack made from S45C, with rich selection of modules, lengths etc. at a reasonable price.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR0.5-100
SR0.8-100
SR1-100
SR1-300
SR1-500
SR1.5-100
SR1.5-300
SR1.5-500
SR2-100
SR2-300
SR2-500
SR2.5-100
SR2.5-300
SR2.5-500
SR3-100
SR3-300
SR3-500
SR4-100
SR4-500
SR5-110
SR5-500
SR6-110
SR6-500
SR8-130
SR10-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)

16.59 €

1 5 giorni 100.510110062512

19.30 €

1 5 giorni 100.810110038812.3

11.90 €

1 5 giorni 10198100291012

30.77 €

1 5 giorni 101303300941012

50.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1015055001591012

15.45 €

1 5 giorni 101.5101100201520

37.64 €

1 5 giorni 101.5303300621520

63.59 €

1 5 giorni 101.55055001051520

20.23 €

1 5 giorni 10298100142025

51.01 €

1 5 giorni 102303300462025

85.47 €

1 5 giorni 102505500792025

22.73 €

10.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5100100112530

65.31 €

1 5 giorni 102.5303300372530

108.84 €

1 5 giorni 102.5505500632530

32.18 €

1 5 giorni 10310110093035

85.33 €

1 5 giorni 103303300303035

139.79 €

1 5 giorni 103505500523035

48.60 €

1 6 giorni 1049810064045

156.03 €

1 5 giorni 104505500394045

78.68 €

1 6 giorni 10510811055050

224.28 €

1 6 giorni 105505500315050

119.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10611111046060

339.78 €

1 6 giorni 106505500256060

165.33 €

1 6 giorni 10812313037575

318.67 €

1 6 giorni 101015516039080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera (standard) Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lavorazione sui due lati NA Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 4 Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico