Cremagliera con foro di fissaggio lavorato SRF

Cremagliera con foro di fissaggio lavorato SRF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Both end machined rack with mount hole processing, saving the labor of additional work, at a reasonable price. Low price and usability, allowing connection of as many as needed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRFD1.5-1000
SRFD1.5-1500
SRFD1.5-2000
SRFD1.5-300J
SRFD1.5-500J
SRFD2-1000
SRFD2-1500
SRFD2-2000
SRFD2-300J
SRFD2-500J
SRFD2.5-1000
SRFD2.5-1500
SRFD2.5-2000
SRFD2.5-300J
SRFD2.5-500J
SRFD3-1000
SRFD3-1500
SRFD3-2000
SRFD3-300J
SRFD3-500J
SRFD4-1000
SRFD4-1500
SRFD4-2000
SRFD4-500J
SRFD5-1000
SRFD5-1500
SRFD5-2000
SRFD5-500J
SRFD6-1000
SRFD6-1500
SRFD6-2000
SRFD6-500J
SRFK0.5-300J
SRFK0.8-300J
SRFK1-300J
SRFK1-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

109.46 €

1 5 giorni 101.5999.03100021215206M5

159.07 €

1 8 giorni 101.51507.96150032015209M5

209.12 €

1 6 giorni 101.52049.882000435152012M5

94.96 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5301.593006415203M5

120.81 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5499.5150010615204M5

144.40 €

1 7 giorni 1021005.31100016020256M6

197.21 €

130.16 €

1 Stesso giorno

Stock

1021507.96150024020259M6

280.80 €

1 6 giorni 1022048.312000326202512M6

115.73 €

1 Disponibile 5 giorni 102301.593004820253M6

104.87 €

1 Disponibile 9 giorni 102502.655008020254M6

181.81 €

1 6 giorni 102.51005.31100012825306M8

268.82 €

1 6 giorni 102.51507.96150019225309M8

355.88 €

1 20 giorni 102.52049.882000261253012M8

130.83 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5298.453003825303M8

122.68 €

1 Disponibile 9 giorni 102.5502.655006425304M8

232.09 €

1 6 giorni 103999.03100010630356M10

347.05 €

1 6 giorni 1031507.96150016030359M10

460.06 €

1 6 giorni 1032045.172000217303512M10

112.24 €

1 Disponibile 9 giorni 103301.593003230353M10

151.66 €

1 Disponibile 9 giorni 103499.515005330354M10

366.61 €

1 5 giorni 1041005.3110008040456M12

546.33 €

1 6 giorni 1041507.96150012040459M12

725.83 €

1 6 giorni 1042048.312000163404512M12

214.67 €

1 Disponibile 9 giorni 104502.655004040454M12

514.87 €

1 6 giorni 1051005.3110006450505M14

768.49 €

1 6 giorni 1051507.9615009650507M14

1,019.07 €

1 6 giorni 1052042.042000130505010M14

293.87 €

1 Disponibile 9 giorni 105502.655003250503M14

763.11 €

1 7 giorni 106999.0310005360605M16

1,132.35 €

1 6 giorni 1061507.9615008060607M16

1,496.80 €

1 36 giorni 1062035.752000108606010M16

422.68 €

1 Disponibile 9 giorni 106490.095002660603M16

84.58 €

1 Disponibile 5 giorni 100.5300.023001915124M3

92.83 €

1 Disponibile 9 giorni 100.8299.08300119812.34M4

80.73 €

1 Disponibile 5 giorni 101301.593009610123M4

102.05 €

1 Disponibile 20 giorni 101499.5150015910124M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lavorazione sui due lati Disponibile Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 4 Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico