Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSR0.5-300 |
BSR0.8-300 |
BSR1-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.5 | 190 | 3 | 9 | ||
33.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.8 | 118 | 4 | 10 | |
23.94 € 11.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 94 | 6 | 10 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Lunghezza complessiva(mm) | 303 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone | Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA |
Trattamento superficie | NA | Lunghezza (nominale) | 300 | Lavorazione sui due lati | NA |
Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 4 | Materiale | EN CW614N Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Numero di denti effettivi
Larghezza superficie(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali