Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRO1-500 |
SRO1.5-500 |
SRO2-1000 |
SRO2-500 |
SRO2.5-1000 |
SRO2.5-500 |
SRO3-1000 |
SRO3-500 |
SRO4-1000 |
SRO4-500 |
SRO5-1000 |
SROS1-500 |
SROS1.5-500 |
SROS2-500 |
SROS2.5-500 |
SROS3-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Diametro esterno (Ø) | Altezza (mm) | Profilo cremagliera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 9 | R2 | ||
83.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 13.5 | R2 | ||
141.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 1010 | 1000 | 159 | 20 | 18 | R2 | ||
112.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 18 | R2 | ||
188.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1010 | 1000 | 127 | 25 | 22.5 | R2 | ||
105.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 22.5 | R2 | |
246.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 1010 | 1000 | 105 | 30 | 27 | R2 | ||
132.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 27 | R2 | ||
342.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1010 | 1000 | 79 | 40 | 36 | R2 | ||
181.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 505 | 500 | 39 | 40 | 36 | R2 | ||
489.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 1010 | 1000 | 63 | 50 | 45 | R2 | ||
80.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 505 | 500 | 128 | 10 | 9 | R7 | ||
82.29 € 41.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 85 | 15 | 13.5 | R7 | ||
115.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 505 | 500 | 64 | 20 | 18 | R7 | |
151.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 51 | 25 | 22.5 | R7 | ||
134.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 505 | 500 | 42 | 30 | 27 | R7 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera a sezione circolare | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
Lavorazione sui due lati | NA | Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 4 | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti effettivi
Diametro esterno(Ø)
Profilo cremagliera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali