Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRT2-60J28
Codice componente
|
---|
SRT2-60J28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro (φ) | Numero di denti | Passo | Diametro mozzo (φ) | Misura vite | Specifiche foro albero | Profilo | Lunghezza mozzo (mm) | Gioco (mm) | Sede chiavetta (mm) | Dimensioni foro per vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 15 | 28 | 60 | 6.28 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 8×3.3 | - |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|
Si trova sulla pagina di Ingranaggio a cricchetto, il codice articolo è il seguente: SRT2-60J28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRT2-60J28.
Configura
Proprietà di base
Diametro mozzo(φ)
Misura vite
Lunghezza mozzo(mm)
Dimensioni foro per vite(mm)
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro(φ)
Numero di denti
Passo
Specifiche foro albero
Profilo
Gioco(mm)
Sede chiavetta(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRT1-100J18 |
SRT1-100J19 |
SRT1-100J20 |
SRT2-60J30 |
SRT2-60J32 |
SRT2-60J35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro (φ) | Numero di denti | Passo | Diametro mozzo (φ) | Misura vite | Specifiche foro albero | Profilo | Lunghezza mozzo (mm) | Gioco (mm) | Sede chiavetta (mm) | Dimensioni foro per vite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 12 | 18 | 100 | 3.14 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
70.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 12 | 19 | 100 | 3.14 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
70.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 12 | 20 | 100 | 3.14 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
94.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 15 | 30 | 60 | 6.28 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 8×3.3 | - | |
94.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 15 | 32 | 60 | 6.28 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 10×3.3 | - | |
94.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 15 | 35 | 60 | 6.28 | - | - | Prodotto rifinito | T4K | - | NA | 10×3.3 | - |