Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBX-191LM
Codice componente
|
---|
CBX-191LM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rapporto di riduzione | Diametro albero (φ) | Altre configurazioni di assi | Gamma angolo di rotazione | Diametro albero 1 (diametro boccola) (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Larghezza del corpo (mm) | Spessore del corpo (mm) | Altezza del corpo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo M | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 |
Loading...
Divisione di montaggio | Flangia con piedi | Tipo | Ingranaggio conico | Presenza o assenza del motore | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Albero di uscita | Tipo pieno | Disposizione albero di uscita | Altri alberi singoli | Materiale albero | Acciaio |
Materiale del corpo | EN-JL 1040 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Scatola conica tipo L CBX, il codice articolo è il seguente: CBX-191LM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBX-191LM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Rapporto di riduzione
Diametro albero(φ)
Altre configurazioni di assi
Gamma angolo di rotazione
Diametro albero 1 (diametro boccola)(φ)
Diametro albero 2(φ)
Larghezza del corpo(mm)
Spessore del corpo(mm)
Altezza del corpo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBX-191LF |
CBX-191LG |
CBX-191LH |
CBX-191LN |
CBX-191LO |
CBX-191LP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Rapporto di riduzione | Diametro albero (φ) | Altre configurazioni di assi | Gamma angolo di rotazione | Diametro albero 1 (diametro boccola) (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Larghezza del corpo (mm) | Spessore del corpo (mm) | Altezza del corpo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo F | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo G | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo H | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo N | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo O | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
654.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1 | 19 | Tipo P | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 |