Cuscinetti assiali a sfere / a una corona / MINEBEA (DDT-1150)

Cuscinetti assiali a sfere / a una corona / MINEBEA DDT-1150
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DDT-1150

Marca: MINEBEA

Prezzo: 4.44

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 5 φ

Diametro esterno D: 11 φ

Larghezza B: 4.5 mm

Type: No groove


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DDT-1150

Codice componente
DDT-1150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Type

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 5114.5No groove

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Thrust Ball Materiale degli anelli interno ed esterno Stainless Steel Tipo anello esterno Flat
Precisione (JIS) Grade 0 Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Thrust
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Meter Size Materiale elemento di rotolamento Stainless Steel
Tipo supporto Punching

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere / a una corona / MINEBEA, il codice articolo è il seguente: DDT-1150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DDT-1150.

Tipologia prodotto

Codice componente
DDT-1260
DDT-1680
DDT-1810
DDT-1810DSG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Type

4.57 €

1 6 giorni 6124.5No groove

4.66 €

1 6 giorni 8165No groove

4.95 €

1 6 giorni 10185.5No groove

10.58 €

1 6 giorni 10185.5With groove

Supporto tecnico