Giunto speciale per tubi, BU invertito / boccola (Codici componente)

Giunto speciale per tubi, BU invertito / boccola
All kinds of unique fittings are also available. Sizing is reversed from the normal bushing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBU-10AX8A
RBU-10AX8A-SU4
RBU-15AX8A
RBU-15AX8A-SU4
RBU-15AX10A
RBU-15AX10A-SU4
RBU-20AX10A
RBU-20AX10A-SU4
RBU-20AX15A
RBU-20AX15A-SU4
RBU-25AX15A
RBU-25AX15A-SU4
RBU-25AX20A
RBU-25AX20A-SU4
RBU-32AX20A
RBU-32AX25A
RBU-40AX25A
RBU-40AX32A
RBU-50AX25A
RBU-50AX32A
RBU-50AX40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

15.94 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)1/4B(8A)

30.66 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)1/4B(8A)

19.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)1/4B(8A)

35.08 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/4B(8A)

19.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)3/8B(10A)

33.13 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)3/8B(10A)

20.70 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)3/8B(10A)

43.93 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/8B(10A)

20.70 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)1/2B(15A)

43.93 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)1/2B(15A)

27.33 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)1/2B(15A)

70.46 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1/2B(15A)

25.81 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)3/4B(20A)

70.46 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)3/4B(20A)

36.18 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)3/4B(20A)

36.18 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)1B(25A)

49.44 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)1B(25A)

49.44 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

63.83 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)1B(25A)

63.83 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)1 1/4B(32A)

63.83 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccola
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Pressione di esercizio massima(MPa) 12
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico