Codice articolo del costruttore: RXE4115
Marca: SHOWA GIKEN INDUSTRIAL
Prezzo: 209.36 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Max. temperatura d'esercizio: 100 °C
Massima pressione di esercizio: 2.25 MPa
Velocità di rotazione max: 3500 r.p.m
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito): 3/8B(10A)
Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito): 1/2B(15A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RXE4115
Codice componente
|
---|
RXE4115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) | Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) | D.E. flangia di collegamento, parti rotore (mm) | Passo foro per bullone flangia di collegamento (mm) | Valore nominale del bullone flangia di collegamento | Dimensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.36 € | 1 | 10 giorni | 100 | 2.25 | 3500 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 62 | 45 | M8 | 15A |
Loading...
Tipo | Tubo interno Duplex fisso | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas / Olio | Tipo di collegamento | Con montaggio a vite e flangia |
---|---|---|---|---|---|
Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) | Rc | Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) | Rc |
Si trova sulla pagina di Giunto rotante per tubazioni sotto pressione, RXE / RXH4100 (tipo doppio con flangia con tubo interno fisso) , il codice articolo è il seguente: RXE4115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RXE4115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Massima pressione di esercizio(MPa)
Velocità di rotazione max(r.p.m)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito)
Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito)
D.E. flangia di collegamento, parti rotore(mm)
Passo foro per bullone flangia di collegamento(mm)
Valore nominale del bullone flangia di collegamento
Dimensione nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RXE4120 |
RXE4125 |
RXE4132 |
RXE4140 |
RXE4150 |
RXH4115 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) | Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) | D.E. flangia di collegamento, parti rotore (mm) | Passo foro per bullone flangia di collegamento (mm) | Valore nominale del bullone flangia di collegamento | Dimensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100 | 2.25 | 3500 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 74 | 54 | M10 | 20A | |
296.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100 | 2.25 | 3500 | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 80 | 60 | M10 | 25A | |
417.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1.67 | 2000 | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 96 | 75 | M10 | 32A | ||
461.20 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1.67 | 2000 | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 96 | 75 | M10 | 40A | ||
769.69 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1.18 | 750 | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | 120 | 95 | M12 | 50A | ||
240.86 € | 1 | 10 giorni | 150 | 2.25 | 3500 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 62 | 45 | M8 | 15A |